Свързващ кабел
EVF041
VDOGH040VAS00,6P04STGH040VAS
Свързващ кабел
EVF041
VDOGH040VAS00,6P04STGH040VAS
- За употреба в хигиенични и мокри зони в хранителната промишленост
- Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
- Кабелна обвивка от материал без халогенни елементи, устойчив на запалване
- Устойчив на вибрации и удари благодарение на съединителен пръстен със заключващ механизъм
- Широк работен температурен диапазон и висока степен на защита
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
---|---|
Приложение | хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост |
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Обща текуща оценка (UL) [A] | 3 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | 0...100 | |
Забележка за температурата на околната среда (движение) |
|
|
Температура на съхранение [°C] | -25...55 | |
Съхранение на влажно [%] | 10...100 | |
Други климатични условия за съхранение според посочения клас |
|
|
Защита | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Механични данни
Тегло [g] | 49,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | PP Без халоген | ||||||||
Формиран корпусен материал | PP | ||||||||
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) | ||||||||
Уплътнителен материал | EPDM | ||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PP; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm; Имайте предвид максималната стойност на насрещната част! |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,6 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PP; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: EPDM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm |