Разделителна кутия
EBC139
ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS
Разделителна кутия
EBC139
ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS
- Компактен корпус за употреба на места с ограничено пространство
- Устойчив на масла и охлаждащи течности
- Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
- Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
- Ярки светодиоди за индициране на състоянието на превключване и работата
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 15...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] | 2 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 2 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -5...60 |
Защита | IP 67; IP 68; (1 м / 7 дни) |
Механични данни
Тегло [g] | 150,5 |
---|---|
Материал | PBT-GF20; месинг с никелово покритие |
Формиран корпусен материал | PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие |
Брой разпределителни кутии за портове | 10 |
Вид на конектора | M8 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M8; кодиране: A; Формовано тяло: PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; Формовано тяло: PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm |
---|