- Продукти
- E89121
Приложение
Приложение | универсално оценяване и показване на всички физически величини, които могат да се изведат от редици импулси |
---|
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Консумация на ток [mA] | 200 |
Изходи
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
---|---|
Аналогов напреженов изход [V] | 0...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...45 |
---|---|
Защита | IP 44; (отпред) |
Механични данни
Тип на монтажа | прекъсване на панела: 91 x 43 mm |
---|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|