- Продукти
- E70483
Приложение
Приложение | разпределение на напрежението AS-i към M12 гнездо |
---|
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...75 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 61,6 |
---|---|
Размери [mm] | 40 x 19 x 35 |
Материал | корпус: PA 6.6-GF25 |
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,6 m |
---|---|
Връзка | Конектор: M12; кодиране: A |