- Продукти
- E70098
AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора
E70098
FLAT CABLE CONNECTOR 1M
AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора
E70098
FLAT CABLE CONNECTOR 1M
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E70498 Сравнение на изделия: E70098 / E70498 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Приложение | Преход от плосък към кръгъл кабел |
---|
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...75 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Материал | TPU; PA; кръгъл кабел: PUR; външна обвивка на изолация: PVC |
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
||
---|---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Кабел: 2 m; 2 x 1,5 mm² |