- Продукти
- Аксесоари
- Допълнително оборудване за AS интерфейс
- Аксесоари за безопасност при работа
- E7008S
Приложение
Приложение | Свързваща щекер за Safety входов модул |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 11,3 |
---|---|
Размери [mm] | 15 x 15 x 37 |
Материал | PUR |
Формиран корпусен материал | PUR |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие |
---|