Механични данни
Тегло [g] | 25,7 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 25 / L = 24 |
Материал | алуминий |
Усилие на затягане [Nm] | затягащи винтове: 120 Ncm |
Външен диаметър D [mm] | 25 |
Вътрешен диаметър А1 [mm] | 10 |
Вътрешен диаметър А1 [mm] | 10 |
Дълбочината на захващащата главина [mm] | 7 |
Закрепващ винт [mm] | M4 x 6 - ISO 4029 (4x) |
Дължина [mm] | 24 |
Макс. революция, механична [U/min] | 8000 |
Макс. аксиално центроване на вала [mm] | ± 0,5 |
Макс. радиално отклонение на вала [mm] | ± 0,3 |
Макс. ъглово преместване [°] | ± 4,0 |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |