Заваръчен адаптер за процесни сензори
E43310
ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A
Заваръчен адаптер за процесни сензори
E43310
ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A
- Заваръчен адаптер за процесни сензори
- За употреба в промишлени и хигиенични приложения
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Устойчивост на високо налягане
- С вградени портове за течове
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за тръби, с отвор за оттичане | |
---|---|---|
Номинално налягане [bar] | 50 | |
Забележка за рейтинга на налягане |
|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Директивата за оборудване под налягане EAC | Адаптерът е предназначен за използване в устройства, машини и инсталации, които не попадат в категориите на техническото правило TR CU 032/2013. |
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 160,5 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4435 / 316L) |
Свързване на сензора | G 1/2 уплътняващ конус |
Процес на свързване | Адаптер за заваряване Ø 29 mm |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | 0,4 / 4 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|