Приложение
Дизайн | за капацитивни сензори за ниво LK, LI, LT, LL |
---|---|
Инсталация | Клемно съединение |
Номинално налягане [bar] | 0,5 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...80 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 335 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 39 / L = 57 |
Материал | фланец: неръждаема стомана; Накатена гайка: неръждаема стомана; Дистанционен елемент: месинг; затягащ пръстен: FKM; уплътнение: Tesnit |
Усилие на затягане [Nm] | 6...9 |
Свързване на сензора | Ø 16 mm |
Процес на свързване | резбова връзка G 1 външна резба |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|