Процесен адаптер за малки количества на обемния поток
E40434
FLOW ADAPT
Процесен адаптер за малки количества на обемния поток
E40434
FLOW ADAPT
- Надеждно детектиране на малки дебити
- Лесен монтаж на датчици за поток чрез адаптер
- Много висока устойчивост на налягане
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Подходящ за течности и газове
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | за индустриални приложения |
---|---|
Инсталация | чрез вътрешна G1 / 8A външна резба, всяка монтажна позиция; (SA5) |
Температура на средата [°C] | 0...80 |
Номинално налягане [bar] | 100 |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на потока [ml/min] | 2...150 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 212,7 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Свързване на сензора | M12 x 1 |
Процес на свързване | G 1/8 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
||
---|---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |