Приложение
Дизайн | за сензори за поток Typ SM8, SU8 |
---|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 342,5 |
---|---|
Материал | Адаптер: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнител: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm |
Свързване на сензора | G 1 |
Процес на свързване | резбова връзка R 1/2 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 2 брой |
---|