- Продукти
- E40118
Монтажен адаптер за процесни сензори
E40118
ADAPT /SI/0/ /G1
Монтажен адаптер за процесни сензори
E40118
ADAPT /SI/0/ /G1
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E40119 Сравнение на изделия: E40118 / E40119 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Номинално налягане [bar] | 300 |
---|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Размери [mm] | M18 x 1 |
---|---|
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | месинг (2.0401) |
Свързване на сензора | M18 x 1,5 Вътрешна резба |
Процес на свързване | резбова връзка G 1 |
Дълбочина на поставяне [mm] | 21; (измервателна сонда SID, SFD, TN) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|