Приложение
Приложение | за индустриални приложения |
---|---|
Инсталация | за монтаж на T-образни елементи |
Среда | течности и газове |
Номинално налягане [bar] | 300 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 94,8 |
---|---|
Тип на монтажа | за монтаж на T-образни елементи |
Материал | Накатена гайка: неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); адаптер: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); O-пръстен: FKM 70 Shore A |
Свързване на сензора | M18 x 1,5 |
Процес на свързване | резбова връзка M26 x 1,5 |
Дълбочина на поставяне [mm] | 28,5; (измервателна сонда SID, SFD, TN) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|