Монтажен комплект за 3D сензори
E3D301
MOUNTING SET SMART CAM
Монтажен комплект за 3D сензори
E3D301
MOUNTING SET SMART CAM
- Пълен монтажен комплект за монтаж със захващане
- Бърз и лесен монтаж
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- За монтиране на прът
- Възможна е всякаква позиция на датчика поради свободното движение във всички посоки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | Монтаж със скоба, за типове, O3D |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 151 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтажен прът; (Ø 14 mm) |
Материал | фиксиране: неръждаема стомана (1.4301 / 304); скоба: неръждаема стомана (1.4408) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|