- Продукти
- E30080
щекер за захранване
E30080
POWER SUPPLY 24V IP40/IP67
щекер за захранване
E30080
POWER SUPPLY 24V IP40/IP67
- За захранване на дисплеи за тестови и демонстрационни цели
- Лесно свързване чрез проверения на практика куплунг М12
- Захранване от удароустойчиви домашни захранващи контакти
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E80120 Сравнение на изделия: E30080 / E80120 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Номинална честота AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Обхват на входното напрежение [V] | 100...240 |
Изходно напрежение DC [V] | 24 |
Входящ ток (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [A] | 0,2 |
Изходи
Общ изходящ ток [A] | 0,33 |
---|
Условия на работа
Защита | IP 40; (Конектор M12: IP 67) |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 135 |
---|---|
Материал | PPE |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 2 m; 2 x 0,5 mm² | |
Конектор: 1 x M12 |