скоба
E21110
SYSTEM COMPONENT CLAMP BOLT
скоба
E21110
SYSTEM COMPONENT CLAMP BOLT
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- За монтиране върху монтажен прът
- Възможна е всякаква позиция на датчика поради свободното движение във всички посоки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] | 88,5 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтажен прът; (Ø 12 mm) |
Размери [mm] | 27 x 27 x 37 |
Материал | скоба: неръждаема стомана (1.4408) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|