- Продукти
- E20751
Фибро оптичен сензор за близост
E20751
FE-11-EPA-M3/F1x0,5/2M
Фибро оптичен сензор за близост
E20751
FE-11-EPA-M3/F1x0,5/2M
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E20750 Сравнение на изделия: E20751 / E20750 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OB50; OBF; OO50 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 60 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 130 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 160 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...70 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 0,038 |
---|---|
Версия на сензорната глава | може да се огъва |
Дължина [mm] | 2000 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 15 |
Фазерно изпълнение | |
Диаметър на сърцевината [mm] | 0,5 |
Материал | втулка с резба: месинг с бронзово покритие |
Материал от влакна | PMMA |
Материал на корпуса на влакната | неръждаема стомана (1.4301 / 304) |
Материал на обвивката | PE |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|