Целеви магнит
E12539
MAGNET M6.0 NEODYM, DRILL HOLE
Целеви магнит
E12539
MAGNET M6.0 NEODYM, DRILL HOLE
- За употреба в комбинация с магнитни датчици
- За осигуряване на дълъг диапазон на регистриране
- Широк работен температурен диапазон
- възможен е скрит монтаж зад алуминий или неръждаема стомана
Цената е за 1 бр. без ДДС
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...80 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 13 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 24 / L = 4 |
Материал | неодим |
Сила на магнитното поле [mT] | 240 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|