- Продукти
- Технология за свързване
- Преходни кабели
- Джъмперни кабели за захранване на полеви модули
- E12426
Свързващ кабел
E12426
VDOGD040ZDS0002H04STGD040ZDS
Свързващ кабел
E12426
VDOGD040ZDS0002H04STGD040ZDS
- Предаване на голяма мощност благодарение на големия номинален ток
- Позлатени контакти за надеждно предаване на сигнали
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- Защита срещу неправилно вкарване с помощта на специално кодиране
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
---|---|
Дизайн | захранващ кабел, Т-кодирани |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 60 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 12 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 258 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размери [mm] | 15,4 x 15,4 x 54,8 | ||||||||
Материал | PUR | ||||||||
Формиран корпусен материал | PUR | ||||||||
Материал на гайката | цинкова отливка, с никелово покритие | ||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: T; Формовано тяло: PUR; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR, черен; 4 x 1,5 mm² |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: T; Формовано тяло: PUR |