Кабелен адаптер
E11917
EDOGH050MSS00,7E05(M16)
Кабелен адаптер
E11917
EDOGH050MSS00,7E05(M16)
- Лесно за употреба оборудване за разпределители и корпуси с връзки за конектори
- Лесен и бърз монтаж в стената на контейнера
- Здрава метална версия
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 125 AC/DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 25,1 |
---|---|
Монтажна резба | M16 |
Материал | цинкова отливка с никелово покритие |
Формиран корпусен материал | цинкова отливка, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 0,7 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm² |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: цинкова отливка, с никелово покритие |
---|