Приложение
Дизайн | с твърда опора |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 12,6 |
---|---|
Размери [mm] | 24 x 30 x 29 |
Вътрешен диаметър [mm] | 18 |
Материал | PC |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|