- Продукти
- E10470
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Материал | TPU |
Формиран корпусен материал | TPU |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,6 m, PUR / PVC, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm |