- Продукти
- DX2023
Характеристики на продукта
Размери [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Приложение
Приложение | универсално оценяване и показване на всички физически величини, които могат да се изведат от редици импулси |
---|
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
Консумация на ток [mA] | 100 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 2; Брой цифрови изходи: 4 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 2 |
---|
Изходи
Брой цифрови изходи | 4 |
---|---|
Защита от претоварване | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...70 |
Защита | IP 65 |
Защита на терминали | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 352 |
---|---|
Тип на монтажа | прекъсване на панела: 91 x 43 mm |
Размери [mm] | 48 x 112 x 116 |
Материал | Noryl UL94-V-0 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Връзка | винтови клеми: |
---|