1-сегментна сигнална лампа
DV2120
LED-Lamp/IO-Link
1-сегментна сигнална лампа
DV2120
LED-Lamp/IO-Link
- Управление чрез IO-Link или цифрови входове
- Перфектна видимост
- Лесен монтаж с помощта на фиксираща гайка M30
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | сигнал за замърсяване или неправилно регулиране |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC; (съгл. SELV/PELV ; "доставка клас 2" на cURus) |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 24 |
Консумация на ток [mA] | < 90 |
Включване пиков ток [mA] | 400 |
Продължителност на пиковия ток на включване [ms] | 50 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 2,3 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...50 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...75 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90 |
Макс. височина над морското равнище [m] | 4000 |
Защита | IP 67 |
Степен на замърсяване | 2 |
Механични данни
Тегло [g] | 153 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 56 / L = 61 |
Материал | корпус: PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - щекер
IO-Link | Конектор: M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
основен монтаж
|
|
---|
монтаж на стена
|
|
---|
light intensity distribution curve
|
|
---|
light intensity distribution curve
|
|
---|
light intensity distribution curve
|
|
---|