Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение |
PNP/NPN |
Изходна функция |
нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Обхват на сензора [mm] |
12 |
Интерфейс за комуникация |
IO-Link |
Корпус |
с резба |
Размери [mm] |
M30 x 1,5 / L = 65 |
Приложение
Приложение |
Проста оценка на въртящото се и линейно движение по отношение на недостатъчната скорост; блокиране |
Електрически показатели
Номинално напрежение DC [V] |
10...30 |
Консумация на ток [mA] |
< 10 |
Клас на защита |
III |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Изходи
Електрическо изпълнение |
PNP/NPN |
Изходна функция |
нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] |
2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] |
100 |
Устойчив на късо съединение |
да |
Защита от претоварване |
да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] |
12 |
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане |
не |
Работен обхват [mm] |
0...9,72 |
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [Imp/min] |
5...14400 |
Принцип на измерване |
индуктивен |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция |
стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
Хистерезис [% от Sr] |
10 |
Време за реакция
Отложен старт [s] |
0...30; (На стъпки от: 100 ms; по подразбиране: 15 s) |
Макс. Засичана честота [Imp/min] |
18000 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация |
IO-Link |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-40...85 |
Температура на съхранение [°C] |
-25...85 |
Защита |
IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF проведено |
10 V |
EN 55011 |
клас B |
EN 60947-5-2 |
|
|
Удароустойчивост |
EN 60068-2-27 Ea |
100 Земно притегляне 11 ms от синуса; 3 удара във всяка посока на 3-те координатни оси |
|
Устойчивост на вибрации |
DIN EN 60947-5-2 |
20 Земно притегляне (10...3000 Hz) |
|
50 почистващи цикъла на честота; 1 октава на минута в 3 оси |
|
MTTF [Години] |
664 |
UL удобрение |
Номер за одобрение на UL |
A008 |
|
Механични данни
Тегло [g] |
121,5 |
Корпус |
с резба |
Монтаж |
екраниран монтаж |
Размери [mm] |
M30 x 1,5 / L = 65 |
Означение на резбата |
M30 x 1,5 |
Материал |
корпус: месинг с бронзово покритие; сензорна повърхност: PBT оранжев; LED прозорец: PEI; заключващи гайки: месинг с бронзово покритие |
Усилие на затягане [Nm] |
50 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
SIO режим |
|
изходна фаза, захранвана с ток |
4 x Светодиод, жълт |
Режим IO-Link |
|
обект в измервателния диапазон |
4 x Светодиод, жълт |
обект извън обхвата на измерване |
4 x Светодиод, жълт мигане |
|
Електрическо свързване
Връзка |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |