Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение |
PNP |
Изходна функция |
нормално затворен |
Обхват на сензора [mm] |
10 |
Корпус |
с резба |
Размери [mm] |
M30 x 1,5 / L = 80 |
Приложение
Приложение |
Проста оценка на въртящото се и линейно движение по отношение на недостатъчната скорост; блокиране |
Електрически показатели
Номинално напрежение DC [V] |
10...36 |
Консумация на ток [mA] |
< 20 |
Клас на защита |
III |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Изходи
Общ брой на изходите |
1 |
Електрическо изпълнение |
PNP |
Изходна функция |
нормално затворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] |
2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] |
250 |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] |
250 |
Устойчив на късо съединение |
да |
Защита от претоварване |
да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] |
10 |
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане |
не |
Работен обхват [mm] |
0...8,1 |
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [Imp/min] |
5...3600 |
Принцип на измерване |
индуктивен |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция |
стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
Хистерезис [% от Sr] |
10 |
Време за реакция
Отложен старт [s] |
5 |
Макс. Засичана честота [Imp/min] |
18000 |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване |
многооборотен потенциометър |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-25...80 |
Температура на съхранение [°C] |
-25...80 |
Защита |
IP 65; IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] |
283,58 |
Корпус |
с резба |
Монтаж |
екраниран монтаж |
Размери [mm] |
M30 x 1,5 / L = 80 |
Означение на резбата |
M30 x 1,5 |
Материал |
месинг специално покритие; PA; TPE-U |
Усилие на затягане [Nm] |
50 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
Статус на превключване |
1 x Светодиод, зелен |
|
Електрическо свързване
Връзка |
Кабел: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |