- Продукти
- DD2001
MONITOR
DD2001
MONITOR/FR-1 /230VAC
MONITOR
DD2001
MONITOR/FR-1 /230VAC
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: DD2503 Сравнение на изделия: DD2001 / DD2503 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
---|
Приложение
Приложение | система за оценка на импулса с микропроцесор за честота; скорост на въртене; скорост; импулси и машинни цикли |
---|
Електрически показатели
Номинално напрежение AC [V] | < 230 |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 24 |
Номинален толеранс на напрежението [%] | 10 |
Номинален толеранс на напрежението 2 [%] | 10 |
Номинална честота AC [Hz] | 50...60 |
Консумация на енергия [W] | 3 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1; Брой релейни изходи: 2 |
---|
Изходи
Брой релейни изходи | 2 |
---|---|
Контактен товар | 8 A (1250 VA / 250 V AC) |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка Hz [Hz] | 0,1...1000 |
---|---|
Диапазон на настройка [Imp/min] | 1...60000 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...80 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 75 |
Защита | IP 50 |
Защита на терминали | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 0,365 |
---|---|
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
Материал | пластмаси |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
---|
Електрическо свързване
двукамерни терминали: 2 x ...2,5 mm² |