Характеристики на продукта
Корпус |
корпус за монтаж на DIN шина |
Размери [mm] |
75 x 55 x 110 |
Приложение
Приложение |
универсална оценка на последователностите на импулсите по отношение на скоростта на превишаване и недостатъчното ускорение; наблюдение на скоростта на въртене |
Електрически показатели
Номинално напрежение AC [V] |
< 230 |
Номинално напрежение DC [V] |
24 |
Номинален толеранс на напрежението [%] |
10 |
Номинален толеранс на напрежението 2 [%] |
10 |
Номинална честота AC [Hz] |
50...60 |
Спомагателна енергия за сензори DC [V] |
24; (≤ 30 mA) |
Входове / изходи
Брой входове и изходи |
Брой релейни изходи: 2 |
Изходи
Брой релейни изходи |
2 |
Контактен товар |
8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [Imp/min] |
100...1000 |
Прецизност / отклонения
Хистерезис [% от Sr] |
5 |
Повторяемост [% от Sr] |
1 |
Време за реакция
Отложен старт [s] |
0,5...15 |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване |
фина настройка в обхвата на потенциометъра |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-20...70 |
Защита |
IP 40 |
Защита на терминали |
IP 20 |
Механични данни
Корпус |
корпус за монтаж на DIN шина |
Размери [mm] |
75 x 55 x 110 |
Материал |
пластмаси |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
Статус на превключване |
Светодиод, зелен |
Работа |
1 x Светодиод, зелен |
|