- Продукти
- Системи за мобилни машини
- Устройство за експлоатация и следене
- Здрав HMI за основни приложения
- CR9221
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8...32 DC |
---|
Софтуер / програмиране
PLC функционира съгласно IEC 61131-3 | да |
---|
Интерфейси
Брой CAN интерфейси | 1 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 165,5 |
---|---|
Тип на монтажа | панел / площ |
Размери [mm] | 87,5 x 87,5 x 37,7 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Обслужващи елементи |
|
||||
Резолюция на дисплея | 320 x 240 | ||||
Тип на дисплея | цветен дисплей | ||||
Размер на дисплея | 2,8" | ||||
Показване на фоновото осветление | Светодиод |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |