- Продукти
- CR3156
Приложение
Одобрение за радио | ЕС / ЧЕРВЕН | |
---|---|---|
Отбелязванo одобрение на връзката |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8...32 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 250; (Нормална работа; спящ режим: < 500 µA) |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 1; Брой аналогови входове: 2; Брой цифрови изходи: 1 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 1 |
---|---|
Брой аналогови входове | 2 |
Аналогов вход (напрежение) [V] | 0...15 |
Резолюция на аналогов вход | 12 Bit |
Изходи
Брой цифрови изходи | 1 |
---|---|
Диапазон на напрежение DC [V] | 6...36 |
Честота на превключване DC [Hz] | < 10 |
Обхват на измерване / настройка
Резолюция | 16 Бит |
---|
Резолюция | 16 Бит |
---|---|
Честота на измерване [Hz] | 10 |
Ускорение на обхвата на измерване [g] | ± 16 |
Резолюция | 16 Бит |
---|---|
Честота на измерване [Hz] | 10 |
Обхват на измерване [°/s] | ± 250 |
Прецизност / отклонения
Прецизност | ± 2; (% от крайната стойност на обхвата на измерване; нулево отместване ± 0,15 g) |
---|
Прецизност | < 3; (% от крайната стойност на обхвата на измерване; нулево отместване ± 3 °/s) |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | CAN; WLAN; Bluetooth; Mobile networks |
---|---|
Брой CAN интерфейси | 2 |
Брой USB интерфейси | 1 |
Стандарт за предаване | EDR 2.1 |
---|---|
Скорост на предаване | 1 MBit/s |
Обхват | < 75 m |
Функция | блутут връзка; Bluetooth интерфейс |
Версия | SPP |
Протокол | CANopen; SAE J1939; CAN Layer 2 | ||
---|---|---|---|
Версия | 2 x CAN 2.0 A/B; ISO 11898-2/-5 (CAN1); ISO 11898-2 (CAN2) | ||
Забележка за интерфейсите |
|
Стандарт за предаване | 2G четирилентов GSM; 3G 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz; UMTS; HSPA |
---|
Тип конектор | Mirco-AB |
---|---|
Тип на ползване | актуализация на фърмуера |
Стандарт за предаване | IEEE 802.11 a/b/g/n; IEEE 802.11 d/e/i/h |
---|---|
Скорост на предаване | 1 MBit/s |
Честотна лента | 2,4 GHz; 5 GHz |
Обхват | < 75 m |
Стандарт за безопасност | WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP64; WEP128; PEAP |
Функция | wifi връзка; wifi интерфейс |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 204,1 |
---|---|
Материал | корпус: PA черен |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Памет на данни
Часовник в реално време | да; с режим на сън и събуждане |
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|