- Продукти
- CR2101
Характеристики на продукта
Брой измервани оси | 2 |
---|---|
Ъглов обхват [°] | ± 15 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...32 DC |
---|
Обхват на измерване / настройка
Брой измервани оси | 2 |
---|---|
Ъглов обхват [°] | ± 15 |
Прецизност / отклонения
Прецизност [°] | 0,025 |
---|---|
Резолюция [°] | 0,001 |
Интерфейси
Брой CAN интерфейси | 1 |
---|
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 607 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 319,5 |
---|---|
Размери [mm] | 90 x 60 x 41 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M12 |