- Продукти
- CR0302
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...32 DC |
---|
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи | 36 |
---|---|
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 24; Брой аналогови входове: 8; Брой входни честоти: 4; Брой цифрови изходи: 12 |
Входове
Брой входни честоти | 4 |
---|---|
Брой цифрови входове | 24 |
Брой аналогови входове | 8 |
Аналогов вход (ток) [mA] | 0...20 |
Аналогов вход (напрежение) [V] | 0...32 |
Изходи
Брой цифрови изходи | 12 |
---|---|
Брой изходи на PWM | 4 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | входно / изходни функции |
---|---|
PLC функционира съгласно IEC 61131-3 | да |
Интерфейси
Брой CAN интерфейси | 1 |
---|---|
Брой интерфейси R232 | 1 |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 88 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 524,73 |
---|---|
Размери [mm] | 33 x 134 x 223 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|