- Продукти
- Обработка на изображения / Идентификация
- RFID
- RFID антени за връзка с единици за оценка
- ANT830
RFID главата за четене / запис UHF
ANT830
DTRUHFE_AERWETTN04
RFID главата за четене / запис UHF
ANT830
DTRUHFE_AERWETTN04
- За надеждна идентификация на UHF идентификационни маркери в производството и логистиката
- За употреба на близко разстояние
- Много висок диапазон на отчитане
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работна честота [MHz] | 865...870 |
---|---|
Антенни конектори | 1; (TNC конектор) |
Поляризация | кръгъл |
Обем на антената [dB] | 8,5 |
Импеданс [Ω] | 50 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...55 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Защита | IP 65 |
Механични данни
Тегло [g] | 2090,5 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 271 x 270 x 42 |
Материал | корпус: алуминий; Предпазен капак: пластмаси; TNC конектор: месинг / PTFE |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|