- Продукти
- AL1202
IO-Link мастер с интерфейс PROFINET
AL1202
IO-Link Master PL PN 8P IP67
IO-Link мастер с интерфейс PROFINET
AL1202
IO-Link Master PL PN 8P IP67
- Надеждно предаване на данни за машината, технологични параметри и диагностични данни на контролера
- С вграден интерфейс PROFINET
- Версия PowerLine за захранване на актуатори
- За свързване на до осем устройства IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | I/O модули за приложение в масиви |
---|---|
Функция "Daisy-chain" | Захранване; интерфейс на Fieldbus |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...30 DC; (US ; съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 300...3900; (US) |
Клас на защита | III |
Допълнително захранване [V] | 20...30 DC; (UA) |
Макс. токово натоварване общо [A] | 3,6 |
---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 3,6 |
---|
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи | 12; (конфигурируеми) |
---|---|
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 12; Брой цифрови изходи: 8 |
Входове
Брой цифрови входове | 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Нивото на превключване е високо [V] | 11...30 |
Нивото на превключване е ниско [V] | 0...5 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Изходи
Брой цифрови изходи | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Макс. работен ток за изход [mA] | 300 |
Устойчив на късо съединение | да |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet; IO-Link |
---|
Стандарт за предаване | 100Base-TX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорост на предаване | 100 MBit/s | ||||||
Протокол | PROFINET | ||||||
Фабричните настройки |
|
||||||
Забележка за интерфейсите |
|
Тип трансфер | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link ревизия | 1.1 |
Брой портове клас А | 4 |
Брой портове клас Б | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...85 | ||||
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90 | ||||
Защита | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Степен на защита (NEMA 250) | 6P | ||||
Степен на замърсяване | 2 | ||||
Химични среди |
|
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 63 |
Механични данни
Тегло [g] | 409,5 |
---|---|
Материал | корпус: PA оранжев; Конектор: месинг с никелово покритие |
Уплътнителен материал | FKM |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - Ethernet
IN / OUT X21, X22 | Конектор: M12; кодиране: D; уплътнение: FKM |
---|
Електрическо свързване - Захранване IN
X31 | Конектор: M12; кодиране: T |
---|
Електрическо свързване - Захранване OUT
X32 | Конектор: M12; кодиране: T; уплътнение: FKM |
---|
Електрическо свързване - Процес на свързване
IO-Link Port Class A X01...X04 | Конектор: M12; кодиране: A; уплътнение: FKM |
---|