Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
21,6...28,4 DC |
Консумация на ток [mA] |
200 |
Електрическо разделяне |
не |
Входове / изходи
Брой входове и изходи |
Брой цифрови входове: 4 |
Входове
Брой цифрови входове |
4 |
Входна верига на цифрови входове |
$vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2 |
Захранване [V] |
21,6...28,4 |
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] |
500 |
Нивото на превключване е високо [V] |
11...30 |
Нивото на превключване е ниско [V] |
-3...5 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение |
да |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация |
IO-Link |
IO-Link Master
Тип трансфер |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link ревизия |
1.0 |
Брой портове клас А |
4 |
PROFIBUS
Скорост на предаване |
9,6...12000 kBit/s |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
0...55 |
Температура на съхранение [°C] |
-25...70 |
Защита |
IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Удароустойчивост |
|
Устойчивост на вибрации |
EN 60068-2-6 |
части 2-6 / IEC 68, части 2-27 |
|
Механични данни
Тегло [g] |
287 |
Материал |
корпус: PA 6; капсулирано съединение: PU; Контактни пинове: месинг със златно покритие |
Забележки
Указания |
Спрени изделия |
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - PROFIBUS
|
Конектор: M12; кодиране: B |
Електрическо свързване - Захранване
|
Конектор: M8; кодиране: A |
Електрическо свързване - Процес на свързване
|
Конектор: M12; кодиране: A |