1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за идентификация
  4. RFID системи за разпознаване 125 kHz / RFID 125 kHz
  5. Идентификационни маркери

RFID 125 kHz - идентификационни тагове

  • Голямо разстояние на запис/четене, до 80 mm
  • Скрит монтаж на идентификационни маркери в метал
  • Употреба в температурните диапазони до 130 C
  • Лесен, бърз и надежден монтаж
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия

RFID 125 kHz - идентификационни тагове



ID тагове

ID таговете са информационните носители на RFID системата. Те имат устойчив, лесен за монтаж корпус с интегриран транспондер.
Таговете служат за кодиране на държачи на детайли в направлявани транспортни системи. За различни приложения ifm предлага ID тагове в различни изпълнения. Асортиментът включва цилиндрични, метрични или специални типове. За използване при високи температури, каквито са например в съоръженията за боядисване или промишлените пещи, се предлагат тагове с висока устойчивост на топлина.