• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Klepsensoren
  2. Schakelnokken en montagesets voor handbediende kleppen

Schakelnokken en montagesets voor handbediende kleppen

Betrouwbare positiebewaking van vlinderkleppen en kogelkranen vereist nauwkeurig afgestemde toebehoren. Alleen de juiste combinatie van sensoren en mechanische componenten kan betrouwbaar schakelstanden detecteren, stilstand verminderen en maximale beschikbaarheid van het systeem garanderen.

Positiebewaking voor geautomatiseerde 90°-aandrijvingen

Een extra schakelnok wordt gebruikt voor de aandrijvingen die zijn uitgerust met inductieve dubbel uitgevoerde klepstandsensoren. Dit zorgt voor nauwkeurige detectie van de eindposities en maakt herhaalbare signaalterugkoppeling naar besturings- of managementsystemen mogelijk.

Terugmelding van de eindpositie voor handarmaturen en kogelkranen

Voor handbediende afsluiters, zoals vlinderkleppen of kogelkranen, is een geschikte installatiekit vereist. Dit maakt een stabiele en gestandaardiseerde montage van zowel de sensor als de schakelnok mogelijk. Dit betekent dat er altijd betrouwbare positierapportage kan worden gerealiseerd, zelfs bij handmatige toepassingen.

Schakelnokken voor zwenkaandrijvingen

Schakelnokken - vaak ook pucks genoemd - vervullen een centrale functie in de positiebewaking van deel-draai actuators. Ze worden rechtstreeks op de aandrijfas gemonteerd en moeten voldoen aan de vereisten van VDI/VDE 3845 om een standaard compatibele installatie te garanderen.

De metalen targets of schakelnokken die op de schakelnok zijn geïntegreerd, dienen als gedefinieerde actuatorelementen voor de inductieve dubbel uitgevoerde klepstandsensor. Afhankelijk van de uitvoering zijn deze schakelogen vastgezet op een 90° offset of vrij instelbaar, zodat zowel standaardtoepassingen als systeemspecifieke aanpassingen eenvoudig kunnen worden gerealiseerd. Dit zorgt voor een nauwkeurige demping van de sensor en dus voor een exacte terugkoppeling van de "open" en "gesloten" eindposities.

Het onderstaande diagram toont de relevante afmetingen voor het selecteren van de juiste schakelnok in overeenstemming met VDI/VDE 3845. Door deze afmetingen te vergelijken met de specificaties in het datablad van de betreffende aangedrijvende actuator, kan de juiste schakelnok snel en betrouwbaar worden bepaald met behulp van de bijbehorende selectietabel.

Montage-afmetingen X / Y [mm] Hoogte van aandrijfas Z [mm] Diameter van de aandrijfas
[mm]
Diameter [mm] Beschrijving Bestelnr.
80 / 30 30 < 38 53 Puck Basis E12517
80 / 30 30 < 38 53 Puck verstelbaar E12516
80 / 30 20 < 38 53 Puck Basic + adapters E12517 + E12526 (ZZ0566)
80 / 30 20 < 38 53 Puck verstelbaar + adapters E12516 + E12526
80 / 30 20 < 38 53 Puck Basis E12828
80 / 30 20 < 38 53 Puck Basic 3-weg E12829
80 / 30 30 < 53 65 Multicover Puck Basic E12724
80 / 30 30 < 53 65 Multicover Puck verstelbaar E12725
130 / 30 30 < 90 102 Grote Puck Basic E17328
130 / 30 30 < 90 102 Grote puck verstelbaar E17119

Montagesets voor handmatig bediende kleppen en kogelafsluiters

De systemen zijn ontworpen voor gebruik met inductieve dubbel uitgevoerde klepstanddsensoren (IND, INE) en continue positiesensoren uit de MVQ -serie, voor een nauwkeurige en reproduceerbare detectie van de klepstand. Het gatenpatroon van de actuator 80 × 30 mm in overeenstemming met norm VDI/VDE 3845 ondersteunt een grote selectie compatibele sensoren en schakelnokken. Tegelijkertijd zijn de montagesets ontworpen voor omgevingstemperaturen van -30 tot +80 °C en dus ideaal voor veeleisende industriële omgevingen.

De installatiesets hebben een universele interface en zijn volledig compatibel met ISO-flensaansluitingen volgens DIN EN ISO 5211 in flensmaten F03 tot F16. Een robuuste schroef zorgt voor een veilige verbinding met de aandrijfas van de klep. Dankzij het in hoogte verstelbare ontwerp maakt kan het product optimaal worden aangepast aan verschillende armatuur-geometrieën mogelijk. Het bovenste deel gemaakt van hoogwaardig Vestamid kunststof is ook geschikt voor Ex-gebieden (alleen voor items die compatibel zijn met de IND-serie), terwijl het onderste deel en de centrale mechanische onderdelen gemaakt zijn van roestvrij staal. Dit zorgt voor hoge corrosiebestendigheid, een lange levensduur en een betrouwbare werking , zelfs in zware omstandigheden in industriële omgevingen.

De selectie van de juiste montageset hangt voornamelijk af van de diameter van de flensmaat. De schroef van de installatiesets zorgt voor een stevige verbinding tussen het armatuur en de installatie set. Je juiste selectie is gebaseerd op de respectievelijke asdiameter. Door de afmetingen in de onderstaande afbeelding en tabel te vergelijken met de specificaties in het datablad van de vlinderklep of kogelkraan, kan de geschikte installatie set duidelijk worden bepaald.

Maattekening voor de selectie van klepstandsensoren en toebehoren
Montageschroef
Sensorontwerp IND / INE Sensorontwerp MVQ
Flensmaat
volgens ISO5211
Boutcirkel A
[mm]
Boring B
[mm]
Asdiameter C
[mm]
M4 M5 M6 M8 M10 M4 M5 M6 M8
F03 36 5 9 E12588 E12766
F04 42 5 11 E12519 E12767
F05 50 6 14 E12589 E12520 E12521 E12768 E12769
F07 70 8 17 E12522 E12523 E12770 E12771
F10 102 10 22 E12524
F12 125 12 27 E12590
F14 140 16 36 E12591
F16 165 20 46 E12592