De schakelnokken worden voor de positieterugmelding op kogelkranen gemonteerd. De onder een hoek verstelbare dempingselementen maken zowel het gebruik in standaardtoepassingen als de realisatie van individuele positieterugkoppeling mogelijk.
Het unieke kenmerk van deze puck is de instelbare positie-indicator aan de bovenzijde. Deze kan flexibel aan L- en via een extra weergave-element ook aan T- en Y-boorgaten worden aangepast. Daarmee wordt de stand van de kogelkraan duidelijk en direct in de installatie gevisualiseerd.