• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. Kleine druktransmitter met geïntegreerde DIN-ventielstekkeraansluiting

Kleine druktransmitter met geïntegreerde DIN-ventielstekkeraansluiting

Snelle en eenvoudige vervanging

Ondanks tal van alternatieven zitten er in vele installaties nog vaak ventielstekkers voor de aansluiting van sensoren. Daarom biedt ifm met de serie PT50 met onmiddellijke ingang een compacte druksensoren met geïntegreerde ventielstekker. Dit betekent dat de sensoren nu eenvoudig in bestaande systemen zijn te installeren en aan te sluiten op de bestaande bekabeling. Dat bespaart tijd en kosten.

Beproefde techniek en hoge IP-beschermingsgraad

De sensoren worden gekenmerkt door hun robuuste, afdichtende dunne-film meetcel in een compacte behuizing met een steeksleutelbreedte van 19 mm. Afdichtingsklasse IP67 wordt bereikt met een geschikte ventielstekkerconnector (bijv. E30447). Dit biedt een grotere functionele betrouwbaarheid in vergelijking met standaard IP65-sensoren met dito ventielstekkerconnectoren.