ifm mobileIoT Suite – beheer en diensten
Met de mobileIoT Suite heeft u uw machinepark en de werking ervan op elk moment in het oog. Zo kunt u bij noodzakelijk onderhoud vroegtijdig reageren. Het systeem is geschikt voor verhuurders van machineparken en voor OEM's die in de aftersales willen overtuigen met zeer nauwkeurige onderhoudsservices. Ook aanpassingen aan veranderende klantbehoeften, zoals de configuratie van een machine, zijn in een handomdraai mogelijk.
mobileIoT DataPortal
In het mobileIoT DataPortal komen alle relevante gegevens over uw machine bijeen. Genereer rapporten en pas dashboards aan voor uzelf of voor de klant. Analysetools en gegevenshistorie helpen u om toestandsprocessen van uw machines te voorspellen, het onderhoud op het juiste moment te plannen en zo dure machine-uitval te verhinderen.
Voor wereldwijde machinebeheer is hardware nodig die de gegevens naar de cloud stuurt:
CR3145 – mobileData
Het apparaat wordt verbonden met de CAN-bus. Is de cloudfunctie geactiveerd, worden de gegevens die via de CAN-bus worden gecommuniceerd, met de CANmonitor-modus naar de cloud verstuurd.
Apparaatspecificatie:
CR3150 – mobileMaintenance/3G
Met dit apparaat kan, net als bij de CR3145, een eenvoudige verbinding tussen machine en cloud worden gerealiseerd. Afgezien daarvan biedt de CR3150 de mogelijkheid tot een OTA-aansluiting in realtime op uw CAN-bus of zelfs rechtstreeks op uw besturingssysteem.
Apparaatspecificatie zoals CR3145 en daarnaast:
CR3156 mobileMaintenance/4G/EU
CR3157 mobileMaintenance/4G/AM
De CR3156/7 maakt gebruik van de draadloze technologie van de volgende generatie en biedt machines de mogelijkheid om binnen de EU of de VS verbinding te maken met 4G-netwerken.
Apparaatspecificatie zoals CR3150 en daarnaast: