- Productnieuws
- Sensoren
- Ultrasone stromingssensor voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie
Ultrasone stromingssensor voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie
Proceskwaliteit eenvoudig en duurzaam garanderen
De ultrasone sensor SU Puresonic Hygienic meet met hoge nauwkeurigheid het debiet van geleidende en niet-geleidende vloeistoffen, zoals ultrapuur water, water of levensmiddelenoliën.
Robuuste meetbuis zonder inbouwdelen
De roestvrijstalen meetbuis is vrij van meetelementen, afdichtingen en bewegende delen. Dit betekent dat storingen als gevolg van schade, lekkages of obstructies van meet af aan zijn uitgesloten, net als drukdalingen die verband houden met het ontwerp.
Hygiënisch ontwerp
Dankzij de Clamp-procesaansluiting kan de sensor snel en zonder gereedschap worden geïnstalleerd en vervangen. Het ontwerp zonder dode ruimtes vergemakkelijkt het reinigen en steriliseren (CIP/SIP) en verhoogt de procesefficiëntie. De ifm-apparaatflens maakt daarentegen gebruik van verschillende afdichtingen en adapters mogelijk, waardoor een flexibele integratie in bestaande installaties mogelijk is.