• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. Ultrasone stromingssensor met flensaansluiting

Ultrasone stromingssensor met flensaansluiting

waterzuivering door omgekeerde osmose

Betrouwbare debietmeting met eenvoudige integratie

De ultrasone sensor meet met hoge nauwkeurigheid de doorstroming van geleidende en niet-geleidende media op waterbasis. De proceswaarden worden overzichtelijk weergegeven op het geïntegreerde display en kunnen worden gebruikt voor een transparante bewaking van de waterdistributie, voor energiemonitoring en voor het optimaliseren van het verbruik. De flens die direct op de meetbuis is gelast, zorgt bovendien voor een snelle, veilige en eenvoudige montage.

Veelzijdige applicatiemogelijkheden

De sensor is geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen, zoals koelcircuits, ketelopslag, proceswaterinstallaties, drinkwaterzuiveringsinstallaties en omgekeerde-osmosesystemen. Ook het achteraf inbouwen in bestaande installaties is dankzij de in de industrie gangbare flens zonder veel moeite mogelijk.

Robuuste meetbuis zonder inbouwdelen

De roestvaststalen meetbuis bevat geen meetelementen, afdichtingen of bewegende onderdelen. Hierdoor worden slijtage, lekkages en verstoppingen op betrouwbare wijze voorkomen. Tegelijkertijd blijft het debiet onbelemmerd, wat zorgt voor een systeem zonder drukverlies en een energiezuinige werking.