• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. Beeldverwerking / identificatie
  3. Volledig geïntegreerde 2D/3D-camera voor mobiele applicaties

Volledig geïntegreerde 2D/3D-camera voor mobiele applicaties

Deep learning op het hoogste niveau, made by ifm

Bij mobiele en moeilijk te manoeuvreren machines is betrouwbare personendetectie onmisbaar. De eerste AI-gebaseerde 2D/3D-camera ter wereld met PMD-technologie, speciaal voor mobiele machines, combineert uitstekende personendetectie met bewezen PMD 3D-technologie voor obstakeldetectie. Door de combinatie van 2D- en 3D-sensoren en een krachtige AI-processor biedt deze oplossing ongeëvenaarde detectieprestaties, en dit alles in een volledig geïntegreerd systeem.

AI-ondersteunde personendetectie voor realtime beveiliging

De intelligente camera maakt een betrouwbaar onderscheid tussen personen en andere obstakels en geeft de bestuurder bij gevaar geleidelijk waarschuwingssignalen. De waarschuwingen worden alleen afgegeven wanneer een potentieel gevaarlijke botsing met personen of obstakels dreigt. Onnodige alarmen worden vermeden om afleiding van de bestuurder te voorkomen.

De geïntegreerde obstakeldetectie werkt volledig autonoom, zonder extra hardware. Het systeem controleert zichzelf automatisch op manipulatie of storingen, zoals vuil op de voorruit of spanningsverlies. Daarnaast wordt er een video-livestream via Fast Ethernet overgedragen, optioneel in H.264-, H.265- of MJPEG-indeling.

Aanpasbaar, uw individuele logica, direct in de camera

Met de O3M AI kan de gebruiker zijn eigen logische en complexe wiskundige functies rechtstreeks op de camera uitvoeren en de resultaten via de beschikbare interfaces naar het besturingssysteem van de machine overbrengen. Daarnaast kunnen er individuele overlays worden gemaakt die op basis van gebeurtenissen in de videostream worden weergegeven. In de parametreersoftware Vision Assistant kunnen aanpassingen eenvoudig worden uitgevoerd met behulp van een drag-and-drop-interface.