- Productnieuws
- Mobile automation
- Hoogstroom-CANopen-relais voor mobiele toepassingen
Hoogstroom-CANopen-relais voor mobiele toepassingen
Toepassingsmogelijkheden
De ecomatRelay is een innovatief hogestroom CANopen-relais met geïntegreerde H-brug, speciaal ontwikkeld voor gebruik in mobielemachines. Met dit apparaat kunnen elektrische lasten, zoals gelijkstroommotoren, eenvoudig en efficiënt met slechts twee variabelen worden geregeld: één voor debasissetting en één voor de draairichting. De PWM-regelbare H-brug-uitgangen maken een stroombelasting tot 10 ampère mogelijk en bieden zo maximale flexibiliteit en prestaties.
Tal van mogelijkheden tot uitbreiding
De ecomatRelay is ideaal wanneer extra I/O-poorten ontbreken of speciale functies zoals PWM-geregelde uitgangen met hoge stromen nodig zijn. Of het nu gaat om analoge of digitale ingangen, H-bruggen of PWM-uitgangen, de ecomatRelay voldoet aan een breed scala eisen.
Eenvoudige en efficiënte besturing
Dankzij de ondersteuning van het CANopen-protocol kan de ecomatRelay eenvoudig in besturingsconcepten worden geïntegreerd. De variabelen worden probleemloos toegewezen, waardoor de installatie snel verloopt. De decentrale uitbreiding maakt flexibele aanpassing aan specifieke wensen mogelijk, zowel voor nieuwe installaties als bij uitbreidingen.
Robuustheid voor mobiel gebruik
Het apparaat overtuigt door zijn uiterst robuuste constructie en voldoet aan beschermingsklasse IP67. Hierdoor is het perfect voor toepassingen in veeleisende omgevingsomstandigheden. Het apparaat is trillingsbestendig, E1-gecertificeerd en ondersteunt zowel 12 volt- als 24 volt-elektrische systemen, waardoor het ideaal is voor mobiele toepassingen. Deze eigenschappen garanderen een betrouwbare werking, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.
De ecomatRelay is de perfecte keuze voor gebruikers die op zoek zijn naar een krachtige en eenvoudig te integreren oplossing voor het implementeren van motortoepassingen of speciale I/O-wensen binnen mobiele machines.