- Productnieuws
- Condition monitoring
- Trillingssensor voor mobiele machines
Trillingssensor voor mobiele machines
Houdt altijd de status van de mobiele machine in de gaten
Of het nu gaat om onbalans op roterende bladen van maaimachines, cavitatie of vreemde voorwerpen in mobiele drainagepompen, impact op kritieke onderdelen: Als deze gebeurtenissen onopgemerkt blijven, kan dat leiden tot kostbare schade en lange stilstandtijden.
Handig en informatief
De VMB301 3-assige conditiebewakingssensor is ontworpen voor gebruik in mobiele toepassingen en kan dankzij de CANopen interface naadloos geïntegreerd worden in het voertuignetwerk en het ifm systeemportfolio. De geïntegreerde bus-weerstand van 120 Ohm kan optioneel worden geactiveerd of gedeactiveerd via CANopen. Dit verlaagt de kosten en verhoogt de flexibiliteit.
Uitgebreide conditiebewaking
Eenmaal geïntegreerd, verzendt de VMB301 een groot aantal bewezen statusindicatoren in realtime: Slijtage (v-RMS), mechanische wrijving (a-RMS), schokken (a-Piek), mechanische spanningen (d-Piek2Piek), statistische lagerslijtage (Crest) en oppervlaktetemperatuur. De innovatieve BearingScout™ voor lageranalyse en dynamische onbalans-meting maken het aanbod compleet van de VMB301 als standalone conditiebewakingsoplossing voor mobiele machines.
Voor bewaking op afstand kan de status en machine-data via een radiomodem worden verzonden naar mobile IoT, het IIoT-platform van ifm voor mobiele machines.