• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. G1/2-druksensor PL, vlak in te bouwen

G1/2-druksensor PL, vlak in te bouwen

pompen in de elektriciteitscentrale

Ondanks hoge drukwaarden en abrasieve media

Overal waar zeer viskeuze of schurende media zoals lijm, kleefstof of afdichtingsmiddel onder nauwkeurige en hoge druk door leidingen worden getransporteerd, is de compacte G1/2-druktransmitter van het type PL de ideale keuze. Het vlakverzonken ontwerp biedt geen dode ruimte voor media om zich aan vast te hechten, waardoor verstopping van leidingen effectief wordt voorkomen. Ook in andere veeleisende toepassingen, zoals in pompen, bij waterfiltratie of in mobiele machines, blinkt de PL uit door zijn robuustheid.

Afgedicht tot aan de voorkant of kortere inbouwlengte

Het door ifm ontwikkelde uiterst betrouwbare afdichtingsconcept PL15 voorkomt dat vloeibare media zoals water of lakken onder hoge druk in het schroefdraadgedeelte van de meetaansluiting binnendringen, zich daar afzetten of in het verdere proces zich met andere media vermengen of deze verontreinigen.

Voor inbouw in T-stukken en inbouwadapters met standaardafmetingen is de PL13 met verkorte procesaansluiting en platte afdichting de ideale keuze.

Druksensor PF als alternatief met display

Voor applicaties met vergelijkbare veeleisende media, waarbij proceswaarden op de machine moeten worden afgelezen en de sensor zelf moet worden gebruikt om te parametreren, is de druksensor PF15 een geschikt alternatief.

Product kopen