- Productnieuws
- Sensoren
- Druksensor PQ cube zet nieuwe maatstaven
Druksensor PQ cube zet nieuwe maatstaven
Robuust tot in alle hoeken en uiteinden
De PQ Cube is dankzij zijn robuustheid de ideale keuze voor gebruik bij vacuümgrijpers en elke andere pneumatische toepassing. Of het nu gaat om een IP65-behuizing, messing aansluitdelen of de beproefde, nauwkeurige meetcel: alles is ontworpen voor het langdurig gebruik in veeleisende industriële omgevingen.
Verschildrukmeting mogelijk
In de PQD-variant meet de kubus het drukverschil, bijvoorbeeld bij luchtfilters. Bij de uitvoering zonder montageadapter wordt telkens één procesaansluiting naar beneden en één naar achteren geleid. Bij de variant met montageadapter wordt de achterste aansluiting eveneens naar beneden geleid.