• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. Nieuwe generatie van de afstandssensor OGD

Nieuwe generatie van de afstandssensor OGD

productielijn voor auto's

Nog hogere prestaties

De nieuwe generatie van de beproefde afstandssensoren uit de OGD-serie biedt nu een breder assortiment om aan alle applicaties te kunnen voldoen. Nauwkeurige metingen op korte afstand zijn net zo eenvoudig mogelijk als het detecteren van objecten over afstanden tot 4 meter. Alle modellen zijn uitgerust met de PMD-technologie, die ongevoelig is voor omgevingslicht, en kunnen objecten onderscheiden op basis van hun reflectieve vermogen. Zelfs diepzwarte of hoogglanzende producten worden door de sensoren moeiteloos gedetecteerd.

Oplossingen voor betrouwbare Error-Proofing

De OGD560 is uitgevoerd met een laser van klasse 2, heeft een dubbel zo groot bereik en maakt Error-Proofing mogelijk tot op een afstand van 4 meter. Op korte afstand zorgt de OGD540 voor proceszekerheid. Zelfs veeleisende, donkere of reflecterende objecten detecteert hij betrouwbaar dankzij de nieuwe Ultimate Black-modus.

Veelzijdig toepasbaar

De sensoren uit de serie OGD meten afstandswaarden tot op de millimeter nauwkeurig. Het zijn ideale hulpmiddelen voor het positioneren van objecten of het controleren van de aanwezigheid, bijvoorbeeld bij de kwaliteitscontrole. De reflectiewaarden kunnen ook worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de identificatie bij sorteringstaken. De toepassingsgebieden zijn breed. Of het nu gaat om handlingtechniek, robotica, assemblageautomatisering, transporttechniek of logistiek: de nieuwe OGD's zijn universele probleemoplossers voor uw automatisering!

Licht of extra robuust?

De keuze is aan u. Want in de toekomst zullen wij de OGD aanbieden in behuizingen van zowel kunststof als roestvast staal.