- Productnieuws
- Sensoren
- Elektronische manometer met LED-visualisatie
Elektronische manometer met LED-visualisatie
Bewezen druksensor gecombineerd met innovatieve LED-manometerweergave
De druksensoren van ifm hebben zich gedurende vele jaren bewezen als een betrouwbare oplossing in een breed scala van industriële toepassingen. De PG elektronische manometer is nu herzien en heeft nieuwe en verbeterde functies.
De meerkleurige LED-weergave biedt een duidelijke en eenduidige visualisatie van drukbereiken, schakelpunten, minimale en maximale waarden en trendcurven. Mechanische aanwijzers, die storingsgevoelig zijn, zijn vervangen door duurzame en goed zichtbare LED’s. Deze technologische ontwikkeling draagt bij aan een verbeterde overzichtelijkheid en meer betrouwbaarheid bij gebruik.
Robuuste keramische meetcel voor maximale veiligheid
De druksensor overtuigt door zijn extreem robuuste keramische meetcel, die zelfs bij extreme drukpieken en overbelastingen moeiteloos standhoudt. Dankzij de hoge bestendigheid tegen abrasieve media biedt het een duurzame en betrouwbare oplossing voor veeleisende toepassingen.
IO-link
Naast de standaard functies zoals parametrering en overdracht van proceswaarden biedt de manometer via IO-link meer data en mogelijkheden:
- Display-optimalisatie (helderheid, kleur, lay-out)
- Min. en max. geheugen, teller