- Productnieuws
- Sensoren
- Druksensor met G1/8-procesaansluiting
Druksensor met G1/8-procesaansluiting
Robuuste sensoren voor pneumatische toepassingen
De druksensoren zijn voorzien van een G1/8-procesaansluiting gecombineerd met een gelaste dunne film-meetcel. Deze technologie biedt een hoge meetnauwkeurigheid in een uiterst compacte en robuuste behuizing met een sleutelbreedte van slechts 19 mm, en dit alles tegen een haast onwaarschijnlijke prijs/kwaliteitverhouding.
Andere voordelen
Dankzij de gelaste meetcel kunnen de sensoren niet alleen in de pneumatiek worden gebruikt, maar bij inerte gassen.
Een ander voordeel voor industriële toepassingen is de robuuste roestvrijstalen behuizing. Deze wordt met een laser gemarkeerd, waardoor een permanente identificatie van de sensor wordt gegarandeerd, zelfs onder veeleisende omgevingsomstandigheden.
Dankzij de IO-link-technologie kan de druksensor continu de systeemdruk doorgeven en aanvullende diagnosegegevens, zoals overdruk-telwaarde, overdragen. IO-link biedt een verliesvrije data-overdracht, aangezien conversieverliezen worden geëlimineerd en externe invloeden, zoals bijvoorbeeld magnetische velden, geen invloed hebben op de gdata-overdracht.